发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
rheinzink/products/4b2b4a1b-bcbd-4a49-9c9b-2f7d0f87c391
主页
类别
建筑
屋顶
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
在以下地区不可用: 美国
RHEINZINK
关注
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
This product is only available in France
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
RZK010030
产品系列
Zinc Covering
产品组
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-03-01
版本号
1
相关
相关
主材料
锌
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - 屋顶
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
下载
BMI
Duna roof tile
3.4
(
18
)
下载
Brava
Spanish Barrel Tile Roofing
下载
Generic Building Materials
Roofing, Asphalt Shingle, 4.7mm
下载
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.7
(
9
)
下载
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)