发布您的产品
The Gap Wall-hung vitreous china basin with 1 hole
Roca

The Gap Wall-hung vitreous china basin with 1 hole

This product is only available for the Argentinian market.
规格
  • Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
技术规格
  • 唯一参考1110010XX1200
  • 产品系列Basins
  • 产品组The Gap
  • 发布日期2024-01-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)140
  • 宽度 (mm)420
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区阿根廷
  • 制造国家/地区阿根廷
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks

发售地区

南美洲
阿根廷