发布您的产品
Hall Single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Hall Single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
规格
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern Z80N622001 Soft-closing toilet seat and cover
技术规格
  • 唯一参考1231140xx0200
  • 产品系列Toilets
  • 产品组合Hall
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-07-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)410
  • 宽度 (mm)580
  • 深度 (mm)380
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区阿根廷
  • 制造国家/地区阿根廷
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 说明WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets

发售地区

南美洲
阿根廷