发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/1aeec5dd-2baf-488e-a3de-39456745a87b
主页
类别
卫生
坐浴盆
Inspira Back to wall bidet with 3 holes
在以下地区不可用: 美国
Roca
关注
Inspira Back to wall bidet with 3 holes
This product is only available for the Argentinian market.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
1251500XX0200
产品系列
Bidets
产品组合
Inspira
发布日期
2024-07-30
版本号
1
高度 (mm)
420
宽度 (mm)
560
深度 (mm)
370
链接
链接
产品网址
https://www.roca.com.ar/search?q=1251500..0200
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
技术说明
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1251500000200/
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
阿根廷
制造国家/地区
阿根廷
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 坐浴盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 说明
Bidets
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Bidets
OmniClass 编号
23-31 23 00
OmniClass 标题
Bidets
发售地区
南美洲
阿根廷
类似产品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
83
)
下载
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
下载
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
下载