发布您的产品
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
    Roca

    Inspira Back to wall bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    规格
    • Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
    技术规格
    • 唯一参考1251510000200
    • 产品系列Bidets
    • 产品组合Inspira
    • 发布日期2024-07-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)430
    • 宽度 (mm)560
    • 深度 (mm)370
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区阿根廷
    • 制造国家/地区阿根廷
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets

    发售地区

    南美洲
    阿根廷