发布您的产品
CONTINENTAL 1500x700 Cast iron bath
Roca

CONTINENTAL 1500x700 Cast iron bath

Rectangular cast iron bath with anti-slip base Optional: 250180..0 Continental Side panel for steel or cast iron bath 250102..0 Continental Frontal panel for cast iron bath
技术规格
  • 唯一参考212913xx1
  • 产品系列Baths
  • 产品组Continental
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-10-21
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)1500
相关
  • 主材料铸铁
  • 次要材料铸铁
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501