发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/bb999d14-e44f-4e37-8c4a-dd3e4c0b2ac7
主页
类别
卫生
浴室和SPA
PRINCESS 1600x750 Steel bath
供应地区: 美国
Roca
关注
PRINCESS 1600x750 Steel bath
4.0
(7 评价)
Rectangular steel bath with anti-slip base. Dimensions: Length: 1600 mm. Width: 750 mm. Height: 415 mm.
下载
规格
规格
Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
技术规格
技术规格
唯一参考
220370xx1
产品系列
Baths
产品组合
Princess
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-06-01
高度 (mm)
415
宽度 (mm)
750
深度 (mm)
1600
链接
链接
产品网址
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220370..1
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220370..1/
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Bathtubs
UNSPSC 代码
30181501
类似产品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
83
)
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
下载
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
下载
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
下载