发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/f5f0a047-8cbd-4499-b19a-a464fb9f2e48
主页
类别
卫生
浴室和SPA
PRINCESS 1700x700 Bath w/ grips
供应地区: 美国
Roca
关注
PRINCESS 1700x700 Bath w/ grips
Rectangular steel bath with anti-slip base
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
220950xx1
产品系列
Baths
产品组合
Princess
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-01-08
高度 (mm)
430
宽度 (mm)
700
深度 (mm)
1700
链接
链接
产品网址
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220950..1
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220950..1/
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Bathtubs
UNSPSC 代码
30181501
类似产品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
83
)
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
下载
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
下载
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
下载