发布您的产品
NEToiletAST WHITE 1700X850 Cast iron bath
Roca

NEToiletAST WHITE 1700X850 Cast iron bath

Oval cast iron bath with white exterior & anti-slip base
技术规格
  • 唯一参考233650xx7
  • 产品系列Baths
  • 产品组合Newcast
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-10-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)420
  • 宽度 (mm)850
  • 深度 (mm)1700
相关
  • 主材料铸铁
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501