发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/7e1582d6-ecf7-4b3a-ad48-6f7fa977a6d1
主页
类别
卫生
浴室和SPA
CONTESA 1700x700 Bath
可用位置 美国
Roca
关注
CONTESA 1700x700 Bath
3.8
(8 评价)
Rectangular steel bath
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
235860xx0
产品系列
Baths
产品组
Contesa
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-06-01
版本号
1
高度 (mm)
400
宽度 (mm)
700
深度 (mm)
1700
链接
链接
产品网址
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=235860..0
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/235860..0/
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Bathtubs
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
82
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
下载
Roca
Victoria Bath-shower thermostatic shower column
4.6
(
33
)
下载
Roca
Luna Rectangular mirror with frame
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多