roca/products/67d9cb1c-cf32-45fa-9469-05a51924a844 CONTESA 1500x700 Bath without anti-slip
技术规格唯一参考2360K0xx0
产品系列Baths
产品组合Contesa
类型对象(单个对象)
发布日期2016-01-01
高度 (mm)400
宽度 (mm)700
深度 (mm)1500
分类BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类装饰元素
UNSPSC 名称Bathtubs
UNSPSC 代码30181501
类似产品
4.8 (12)
4.5 (83)
4.5 (31)
4.9 (30)
4.6 (47)
3.9 (11)