发布您的产品
BEYOND Free-standing SURFEX® bath
Roca

BEYOND Free-standing SURFEX® bath

Vitreous china wall-hung bidet
技术规格
  • 唯一参考248452xx0
  • 产品系列Baths
  • 产品组合Beyond
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
  • 宽度 (mm)937
  • 深度 (mm)1846
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 说明Baths
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bathtubs
  • OmniClass 编号23-31 15 00
  • OmniClass 标题Bathtubs