发布您的产品
EASY 1500x700 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

EASY 1500x700 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
规格
  • Optional: 259831..0  L-shaped panel for acrylic bath 259931..0  Front panel for acrylic bath
技术规格
  • 唯一参考248523xx1
  • 产品系列Baths
  • 产品组Easy
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-03-01
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)1500
相关
  • 主材料亚克力
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 说明Baths
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bathtubs
  • OmniClass 编号23-31 15 11
  • OmniClass 标题Bath Shower Units
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures