发布您的产品
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Acrylic shower tray with anti-slip base
技术规格
  • 唯一参考276087xx0
  • 产品系列Shower trays
  • 产品组Easy
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-12-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)65
  • 宽度 (mm)750
  • 深度 (mm)900
相关
  • 主材料亚克力
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 说明Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures