发布您的产品
ISLAND IN-DRAIN X3 950毫米  - 安装排水套件
Roca

ISLAND IN-DRAIN X3 950毫米 - 安装排水套件

全集成式淋浴的创新解决方案,这一新概念提高了可进入性和功能性。In-Drain系统适用于任何类型的淋浴盆,即保持了饰面的优雅,同时又提供了多种尺寸和饰面可供选择,使任何浴室空间或淋浴空间更趋完美。
技术规格
  • 唯一参考276131000
  • 产品系列Installation systems
  • 产品组In-Drain
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)130
  • 宽度 (mm)938
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - Shower Channel
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Drain covers
  • UNSPSC 代码40141739
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_55_96_83
  • Uniclass 2015 说明Shower tray wastes
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 29
  • OmniClass 标题Shower Drains
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
澳门
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
科威特
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科科斯(基林)群岛
荷蘭加勒比區