发布您的产品
MERIDIAN 600 Wall-hung basin
Roca

MERIDIAN 600 Wall-hung basin

4.6 星(最高 5 星)4.6(23 评价)
Wall-hung vitreous china basin
规格
  • Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Shape: Round Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Optional: 335240..0 Meridian Vitreous china full pedestal for basin 337241..0 Meridian Vitreous china semipedestal for basin
技术规格
  • 唯一参考325242xx0
  • 产品系列Basins
  • 产品组合Meridian
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-10-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)150
  • 宽度 (mm)460
  • 深度 (mm)600
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815