发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/da623009-4e66-453c-b3da-af414651da5c
主页
类别
卫生
盆
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
供应地区: 美国
Roca
关注
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Wall-hung vitreous china basin
下载
规格
规格
Bowl depth (mm): 90 Bowl length (mm): 295 Bowl width (mm): 180 Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Taphole configuration: 1 Taphole in the middle Washbasin capacity (l): 1 Colours and finishes: 00 White 17 Pergamon
技术规格
技术规格
唯一参考
325999xx0
产品系列
Basins
产品组合
Debba
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-06-01
版本号
1
高度 (mm)
100
宽度 (mm)
300
深度 (mm)
350
链接
链接
产品网址
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=325999..0
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/325999..0/
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
类似产品
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
82
)
下载
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
下载
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
下载
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
下载