发布您的产品
CARMEN 800 Wall-hung vitreous china basin
Roca

CARMEN 800 Wall-hung vitreous china basin

Wall-hung vitreous china basin
技术规格
  • 唯一参考3270A0xx0
  • 产品系列Basins
  • 产品组合Carmen
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-06-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)225
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)800
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures