发布您的产品
BEYOND Totem vitreous china basin
BEYOND Totem vitreous china basin
    Roca

    BEYOND Totem vitreous china basin

    Base unit for over countertop basin on the right
    技术规格
    • 唯一参考3270B0xx0
    • 产品系列Basins
    • 产品组合Beyond
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-11-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)880
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料刨花板
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures