发布您的产品
BEYOND Wall-hung totem FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND Wall-hung totem FINECERAMIC® basin

Base unit for in countertop basin on the right
技术规格
  • 唯一参考3270B1xx0
  • 产品系列Basins
  • 产品组合Beyond
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-11-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)380
  • 宽度 (mm)470
  • 深度 (mm)460
相关
  • 主材料刨花板
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks