我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

AMERICA 630 Wall-hung basin

唯一参考号: 327491xx0
品牌: Roca
产品系列: America
产品组: BASINS
宽度 (毫米): 510
高度 (毫米): 203
深度 (毫米): 630
发布日期: 2016-01-01
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (7)
Wall-hung vitreous china basin

Fixing kit: Included
Installation type: Wall-hung
Material: Vitreous china
Shape: Square
Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched

Optional:
337490..0 America Vitreous china full pedestal for basin


材料(主): Vitreous china
材料(次):
设计于: Spain
制造于:

BIMobject类别: 卫生 - 盆
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L7212
Uniclass 1.4 描述: Washbasins
Uniclass 2.0 代码: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 描述: Wash Basin Systems
NBS Reference 代码: 35-65-70-94
NBS Reference 描述: Wash Basin Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

名称
Colour White
Height 203 mm
Length 630 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 510 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Length 630 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Colour White
Material Vitreous china

BIMobject®