发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/ef27fb62-25e3-477a-9f55-e8eae495e7f3
主页
类别
卫生
盆
PRISMA - Wall-hung or vanity vitreous china basin
供应地区: 美国
Roca
关注
PRISMA - Wall-hung or vanity vitreous china basin
Wall-hung or vanity vitreous china basin
下载
规格
规格
Compatible with: 856746001 Base structure with integrated towel rail 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe Optional: 816758001 Lateral right hand towel rail for basin 816759001 Lateral left hand towel rail for basin
技术规格
技术规格
唯一参考
327546xx0
产品系列
Basins
产品组合
Prisma
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-03-31
版本号
1
高度 (mm)
130
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
450
链接
链接
产品网址
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=327546..0
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/327546..0/
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011550
ETIM 名称
Washbasin
UNSPSC 名称
Sinks
UNSPSC 代码
30181504
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Sinks
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
Roca
BAIA 金属框镜子
4.5
(
82
)
下载
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
下载
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
下载
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
下载