发布您的产品
BERNA 560 Under countertop basin
Roca

BERNA 560 Under countertop basin

4.8 星(最高 5 星)4.8(8 评价)
Under countertop vitreous china basin
技术规格
  • 唯一参考327871xx1
  • 产品系列Basins
  • 产品组合Berna
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-10-21
  • 高度 (mm)180
  • 宽度 (mm)420
  • 深度 (mm)560
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 次要材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815