使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

唯一参考号: 3279AGxxR
品牌: Roca
产品系列: Debba
产品组: Basin
宽度 (毫米): 500
高度 (毫米): 130
深度 (毫米): 410
发布日期: 2020-12-14
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


材料(主): Vitreous china
材料(次):
设计于: Australia
制造于: Australia
净重 (千克): 13

BIMobject类别: 卫生 - 盆
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L7212
Uniclass 1.4 描述: Washbasins
Uniclass 2.0 代码: PR-31-79
Uniclass 2.0 描述: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 描述: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference 代码: 31-79
NBS Reference 描述: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass编号: 23-31 13 00
OmniClass标题: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures