发布您的产品
THE GAP Pedestal for basin
Roca

THE GAP Pedestal for basin

Vitreous china full pedestal for basin Compatible with: 327473..0 The Gap Wall-hung vitreous china basin 327476..0 The Gap Wall-hung vitreous china basin 327475..0 The Gap Wall-hung vitreous china basin 327474..0 The Gap Wall-hung vitreous china basin
技术规格
  • 唯一参考337470xx0
  • 产品系列Pedestals and semipedestals
  • 产品组合The Gap
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-05-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)745
  • 宽度 (mm)180
  • 深度 (mm)220
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815