发布您的产品
DEBBA Vitreous china semipedestal (325) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (325) for basin

Vitreous china semipedestal for basin
规格
  • Compatible with: 325995..0 Wall-hung vitreous china basin 325995..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes 325993..0 Wall-hung vitreous china basin 325994..0 Wall-hung vitreous china basin 325996..0 Wall-hung vitreous china basin
技术规格
  • 唯一参考337991xxU
  • 产品系列Pedestals and semipedestals
  • 产品组合Debba
  • 发布日期2021-06-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)325
  • 宽度 (mm)290
  • 深度 (mm)200
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区英国
  • 制造国家/地区英国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲
爱尔兰
英国