发布您的产品
THE GAP Toilet vertical outlet
Roca

THE GAP Toilet vertical outlet

3.6 星(最高 5 星)3.6(5 评价)
Vitreous china close-coupled toilet with vertical outlet
技术规格
  • 唯一参考342478xx0
  • 产品系列Toilets
  • 产品组合The Gap
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-10-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)790
  • 宽度 (mm)650
  • 深度 (mm)365
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815