我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

AMERICA WC

唯一参考号: 342497xx0
品牌: Roca
产品系列: America
产品组: TOILETS
宽度 (毫米): 705
高度 (毫米): 775
深度 (毫米): 405
发布日期: 2016-01-01
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (7)
Vitreous china close-coupled WC with dual outlet

Elbow included
Fixing kit: Included
Flushing system: Washdown
Installation type: Floorstanding
Outlet type: Dual (vario)
Shape: Round

Optional:
801492..4 America Soft-closing lacquered seat and cover for toilet


材料(主): Vitreous china
材料(次):
设计于: Spain
制造于:

BIMobject类别: 卫生 - 厕所
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L7216
Uniclass 1.4 描述: Toilets
Uniclass 2.0 代码: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 描述: Wc Systems
NBS Reference 代码: 35-65-90-97
NBS Reference 描述: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

名称
Bowl Height 385 mm
Colour White
Height 775 mm
Length 405 mm
Material Vitreous china
Width 705 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Length 405 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Colour White
Material Vitreous china

BIMobject®