发布您的产品
INSPIRA ROUND - Vitreous china close-coupled Toilet
Roca

INSPIRA ROUND - Vitreous china close-coupled Toilet

4.7 星(最高 5 星)4.7(7 评价)
ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless toilet with dual outlet Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
规格
  • Compatible with: 341520..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801522..B ROUND - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
技术规格
  • 唯一参考342526xx0
  • 产品系列Toilets
  • 产品组合Inspira
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-06-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)795
  • 宽度 (mm)645
  • 深度 (mm)375
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures