发布您的产品
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall
    Roca

    THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall

    Compact back to wall vitreous china Clean Rim close-coupled toilet with dual outlet (no cutout for isolation valve)
    技术规格
    • 唯一参考342737xx0
    • 产品系列Toilets
    • 产品组合The Gap
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-09-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)790
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)365
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端