发布您的产品
DAMA Toilet back-to-wall
Roca

DAMA Toilet back-to-wall

4.6 星(最高 5 星)4.6(9 评价)
Vitreous china close-coupled toilet with dual outlet Compatible with: 80178B..4 Dama Compact lacquered seat and cover for toilet 341784..0 Dama Dual flush 4,5/3L toilet cistern without lid (one piece) 341782..0 Dama Dual flush 4,5/3L toilet cistern 80178C..4 Dama Soft-closing compact lacquered seat and cover for toilet
技术规格
  • 唯一参考34278Wxx0
  • 产品系列Toilets
  • 产品组合Dama
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-05-18
  • 高度 (mm)760
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)365
相关
  • 主材料玻化瓷
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505