发布您的产品
DEBBA Toilet horizontal outlet
Roca

DEBBA Toilet horizontal outlet

5.0 星(最高 5 星)5.0(5 评价)
Vitreous china close-coupled toilet with horizontal outlet
技术规格
  • 唯一参考342997xx0
  • 产品系列Toilets
  • 产品组合Debba
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-09-09
  • 版本号1
  • 高度 (mm)760
  • 宽度 (mm)655
  • 深度 (mm)355
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815