发布您的产品
BEYOND Vitreous china wall-hung Rimless Toilet
Roca

BEYOND Vitreous china wall-hung Rimless Toilet

Base unit for over countertop basin on the right
技术规格
  • 唯一参考3460B7xx0
  • 产品系列Toilets
  • 产品组合Beyond
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)445
  • 宽度 (mm)580
  • 深度 (mm)395
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets