我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

;

MERIDIAN Wall-hung WC

唯一参考号: 346247xx0
品牌: Roca
产品系列: Meridian
产品组: Toilets
宽度 (毫米): 560
高度 (毫米): 400
深度 (毫米): 360
发布日期: 2015-11-27
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (9)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet
Compatible with:
811501000 Multiclin Premium shower toilet for round shaped toilets
811503000 Multiclin Advance shower toilet for round shaped toilets


材料(主): Vitreous china
材料(次):
设计于: Spain
制造于: Spain

BIMobject类别: 卫生 - 厕所
IFC分类: Furnishing Element
UNSPSC名称: Sanitary ware
UNSPSC代码: 301815
Uniclass 1.4 代码: L7216
Uniclass 1.4 描述: Toilets
Uniclass 2.0 代码: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 描述: Toilet Systems
NBS Reference 代码: 35-65-90
NBS Reference 描述: Toilet Systems

Roca

Auxiliary Units Parameters

名称
Installation Type Wall-hung

Mirrors Parameters

名称
Installation Type Wall-hung

Wellness Toilets Parameters

名称
Installation Type Wall-hung

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商