发布您的产品
MERIDIAN Compact wall-hung Toilet
Roca

MERIDIAN Compact wall-hung Toilet

Compact vitreous china wall-hung toilet with horizontal outlet
技术规格
  • 唯一参考346248xx0
  • 产品系列Toilets
  • 产品组合Meridian
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-10-03
  • 版本号2
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)480
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码E20
  • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS