我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

;

ELEMENT Wall-hung WC with horizontal outlet

唯一参考号: 346577xx0
品牌: Roca
产品系列: Element
产品组: TOILETS
宽度 (毫米): 550
高度 (毫米): 410
深度 (毫米): 370
发布日期: 2016-01-01
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (7)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


材料(主): Vitreous china
材料(次):
设计于: Spain
制造于:

BIMobject类别: 卫生 - 厕所
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L7216
Uniclass 1.4 描述: Toilets
Uniclass 2.0 代码: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 描述: Wc Systems
NBS Reference 代码: 35-65-90-97
NBS Reference 描述: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

名称
Bowl Height 410 mm
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Height 410 mm
Length 370 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 550 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Length 370 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Material Vitreous china

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商