发布您的产品
DEBBA 355 Rimless wall-hung toilet
Roca

DEBBA 355 Rimless wall-hung toilet

Rimless wall-hung toilet
技术规格
  • 唯一参考346998xx0
  • 产品系列Toilets
  • 产品组合Debba
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)345
  • 宽度 (mm)540
  • 深度 (mm)355
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011289
  • ETIM 名称Toilet closet
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 说明WC systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets