发布您的产品
DEBBA Vitreous china bidet
Roca

DEBBA Vitreous china bidet

4.8 星(最高 5 星)4.8(5 评价)
Vitreous china bidet
规格
  • Compatible with: 806B20..B ROUND Lacquered bidet lid SUPRALIT®
技术规格
  • 唯一参考355998xx0
  • 产品系列Bidets
  • 产品组合Debba
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-02-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)450
  • 深度 (mm)355
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 说明Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
  • OmniClass 编号23-31 23 00
  • OmniClass 标题Bidets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures