发布您的产品
CARMEN Vitreous china bidet
CARMEN Vitreous china bidet
CARMEN Vitreous china bidet
    Roca

    CARMEN Vitreous china bidet

    Vitreous china bidet
    技术规格
    • 唯一参考3570A4xx0
    • 产品系列Bidets
    • 产品组合Carmen
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-07-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)560
    • 深度 (mm)370
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Bidets
    • UNSPSC 代码30181502
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures