发布您的产品
BEYOND Back to wall vitreous china bidet
Roca

BEYOND Back to wall vitreous china bidet

Back to wall vitreous china bidet Colours and finishes: White, Matt White, Pearl, Onyx, Beige & Coffee
规格
  • Compatible with: 806B82..B BEYOND Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
技术规格
  • 唯一参考3570B8xx0
  • 产品系列Bidets
  • 产品组Beyond
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)410
  • 宽度 (mm)580
  • 深度 (mm)395
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Bidets
  • UNSPSC 代码30181502
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 说明Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
  • OmniClass 编号23-31 23 00
  • OmniClass 标题Bidets