发布您的产品
THE GAP Bidet
Roca

THE GAP Bidet

4.2 星(最高 5 星)4.2(6 评价)
Vitreous china bidet Compatible with: 806472..4 The Gap Soft-closing bidet lid 806470..4 The Gap Bidet lid
技术规格
  • 唯一参考357474xx0
  • 产品系列Bidets
  • 产品组The Gap
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-03-06
  • 版本号2
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)560
  • 深度 (mm)345
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)19
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815