发布您的产品
DEBBA ROUND - 355 Vitreous china wall-hung bidet
Roca

DEBBA ROUND - 355 Vitreous china wall-hung bidet

ROUND Vitreous china wall-hung bidet
技术规格
  • 唯一参考357999xx0
  • 产品系列Bidets
  • 产品组Debba
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)540
  • 深度 (mm)355
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Bidets
  • UNSPSC 代码30181502
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 说明Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
  • OmniClass 编号23-31 23 00
  • OmniClass 标题Bidets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
澳门
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
科威特
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科科斯(基林)群岛
荷蘭加勒比區