发布您的产品
Optica Wall-hung bidet
Optica Wall-hung bidet
    Roca

    Optica Wall-hung bidet

    Optica Wall-hung bidet. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    规格
    • Compatible with: A806F72001 - Soft-closing bidet lid
    技术规格
    • 唯一参考357V15xx0
    • 产品系列Bidets
    • 产品组Optica
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-08-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)300
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)530
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    澳门
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    科威特
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科科斯(基林)群岛
    荷蘭加勒比區