发布您的产品
CHIC Urinal
Roca

CHIC Urinal

Vitreous china urinal with back inlet
技术规格
  • 唯一参考35945Jxx0
  • 产品系列Urinals
  • 产品组合Chic
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-10-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)558
  • 宽度 (mm)330
  • 深度 (mm)325
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 小便器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Urinals
  • UNSPSC 代码30181506
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93
  • Uniclass 2015 说明Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Urinals
  • OmniClass 编号23-31 21 00
  • OmniClass 标题Urinals
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures