发布您的产品
Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base

Corner vitreous china shower tray with anti-slip base. Balance and symmetry go hand in hand in this collection, to create a solid design piece. The result is a proposal where simplicity combined with durability and strength blend perfectly in any bathroom space.
规格
  • Compatible with: A506401900 Aqua 90mm Ø‎ waste for shower tray
技术规格
  • 唯一参考37450BXX0
  • 产品系列Shower trays
  • 产品组Malta
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-06-16
  • 版本号1
  • 高度 (mm)65
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)900
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 说明Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 15
  • OmniClass 标题Shower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
澳门
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
科威特
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科科斯(基林)群岛
荷蘭加勒比區
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
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)