发布您的产品
ONDA Robe hook
Roca

ONDA Robe hook

Robe hook
技术规格
  • 唯一参考3870ZA000
  • 产品系列Accessories
  • 产品组Onda
  • 发布日期2021-03-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)105
  • 宽度 (mm)75
  • 深度 (mm)40
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 说明Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 编号23-31 25 27
  • OmniClass 标题Robe Hooks
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings