发布您的产品
ONDA Tumbler
Roca

ONDA Tumbler

Tumbler
技术规格
  • 唯一参考3870ZK000
  • 产品系列Accessories
  • 产品组Onda
  • 发布日期2021-03-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)110
  • 宽度 (mm)75
  • 深度 (mm)75
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 说明Bathroom shelves
  • OmniClass 编号23-31 25 00
  • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties