发布您的产品
L20 Round - Built-in basin mixer
L20 Round - Built-in basin mixer
    Roca

    L20 Round - Built-in basin mixer

    Built-in basin mixer. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    规格
    • Compatible with: A525233403 Built-in basin faucet body A505400900 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401000 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401100 Click-clack universal waste. Ø 65 ceramic plug
    技术规格
    • 唯一参考5A359HXX0
    • 产品系列Faucets
    • 产品组L20
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-09-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)88
    • 宽度 (mm)160
    • 深度 (mm)215
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料铬
    • 设计国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类阀门
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 说明Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區