发布您的产品
SENTRONIC R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)
Roca

SENTRONIC R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)

R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)
技术规格
  • 唯一参考5A9102C00
  • 产品系列Faucets
  • 产品组合Sentronic
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-03-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)218
  • 宽度 (mm)98
  • 深度 (mm)222
相关
  • 主材料铜器
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类促动器
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 说明WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 标题Flushometers
  • OmniClass 编号23-27 33 00
  • OmniClass 标题Valve Actuators
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures