发布您的产品
CARMEN Shower column
Roca

CARMEN Shower column

Shower column
技术规格
  • 唯一参考5A974BC00
  • 产品系列Shower columns
  • 产品组Carmen
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-07-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1107
  • 宽度 (mm)518
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 说明Showers
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers